Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Compacte cilinder AEVU-32-10-A-P-A

156997

GTIN: 4052568122331

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
450 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden