Compacte cilinder AEVU-80-10-A-P-A
157014
GTIN: 4052568122508
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
2902 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden