Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Compacte cilinder AEVUZ-100-15-P-A

157249

GTIN: 4052568124618

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4222 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden