Compacte cilinder AEVUZ-20-5-A-P-A
157262
GTIN: 4052568124717
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
123 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden