Compacte cilinder AEVUZ-32-25-A-P-A
157276
GTIN: 4052568124854
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
382 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden