Compacte cilinder AEVUZ-40-15-A-P-A
157279
GTIN: 4052568124885
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
636 N
Slag
15 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden