Compacte cilinder AEVUZ-80-20-A-P-A
157292
GTIN: 4052568125011
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
2733 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden