Compacte cilinder AEVUZ-100-25-A-P-A
157297
GTIN: 4052568125066
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Enkelwerkend - trekkend
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4222 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden