Ronde cilinder EG-2,5-5-PK-2
15883
GTIN: 4052568066659
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
2,5 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1.9 N
Slag
5 mm
Demping
Geen demping