Ronde cilinder EG-2,5-10-PK-2

15884

GTIN: 4052568066666

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
2,5 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1.9 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping