Ronde cilinder EG-4-5-PK-2

15885

GTIN: 4052568066673

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
4 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
5 N
Slag
5 mm
Demping
Geen demping