Ronde cilinder EG-4-20-PK-2

15888

GTIN: 4052568066703

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
4 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4.9 N
Slag
20 mm
Demping
Geen demping