Ronde cilinder EG-6-10-PK-3
15892
GTIN: 4052568009311
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
11.8 N
Slag
10 mm
Demping
eenzijdig - niet instelbaar