Filter LF-1/2-D-MIDI
159578
GTIN: 4052568011758
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3000 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar
Filterfijnheid
40 µm