Filter LF-1/4-D-MINI
159613
GTIN: 4052568071707
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar
Filterfijnheid
40 µm