Filter LF-1/8-D-MINI-A
159616
GTIN: 4052568071714
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm