Filter LF-3/4-D-MAXI-A
159618
GTIN: 4052568126742
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5000 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm