Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-40-P-A

159819

GTIN: 4052568127138

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
966 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor