Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-20-80-P-A-S2
159878
GTIN: 4052568127312
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
282 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor