Cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-32-80-P-A-S2

159895

GTIN: 4052568127435

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
724 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor