Cilinder met dubbele zuigerstang DPZJ-16-100-P-A-S2

159950

GTIN: 4052568127824

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
180 N
Slag
100 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor