Cilinder met dubbele zuigerstang DPZJ-32-10-P-A-S2
159969
GTIN: 4052568127954
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
724 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor