T-steekschroefkoppeling QST-V0-1/4-8
160525
GTIN: 4052568035747
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.7 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar