L-steekkoppeling QSL-V0-6

160540

GTIN: 4052568035860

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
5 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar