Kunststofslang PAN-V0-6X1-SW
160550
GTIN: 4052568035945
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
8 mm
Binnen-Ø
4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 90 °C