Kunststofslang PAN-V0-10X1,25-SW

160552

GTIN: 4052568035969

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
7.5 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 90 °C