Normcilinder CRDNG-50- -PPV-A

160886

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
10 mm - 2000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar