Aftakkingsmodule PMBL-186-HP3-H
1609073
GTIN: 4052568263607
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 3
G1
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar