Handschuifventiel VBOH-32-M5

1609969

GTIN: 4052568107994

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
M5
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
236 l/min
Rastermaat
17 mm
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar