Precisiemanometer MAP-40-16-1/8-EN

161128

GTIN: 4052568036089

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 16 bar
Pneumatische aansluiting
R1/8
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6