Precisieflensmanometer FMAP-63-6-1/4-EN

161130

GTIN: 4052568071844

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Frontpaneelinbouw
Weergavebereik
0 bar - 6 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
1