Vlakke cilinder DZF-12- -A-P-A

161220

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden