Vlakke cilinder DZF-12-40-A-P-A
161226
GTIN: 4052568128500
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden