Vlakke cilinder DZF-12-200-A-P-A
161232
GTIN: 4052568128562
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden