Vlakke cilinder DZF-18-10-A-P-A

161237

GTIN: 4052568128579

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
18 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
153 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden