Vlakke cilinder DZF-18-100-A-P-A
161242
GTIN: 4052568128623
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
18 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
153 N
Slag
100 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden