Vlakke cilinder DZF-25-100-A-P-A

161255

GTIN: 4052568128715

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
295 N
Slag
100 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden