Vlakke cilinder DZF-32- -A-P-A-S6

161262

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
1 mm - 320 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden