Vlakke cilinder DZF-32-200-A-P-A
161271
GTIN: 4052568128838
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden