Vlakke cilinder DZF-40- -A-P-A
161274
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
1 mm - 320 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden