Vlakke cilinder DZF-40-160-A-P-A

161285

GTIN: 4052568128937

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
160 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden