Vlakke cilinder DZF-50-40-A-P-A

161295

GTIN: 4052568128999

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden