Vlakke cilinder DZF-50-250-A-P-A
161302
GTIN: 4052568129064
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
250 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden