Vlakke cilinder DZF-63- -A-P-A-S20
161306
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1682 N
Slag
1 mm - 320 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden