Smoorventiel met terugslagklep CRGRLA-M5-B

161403

GTIN: 4052568071929

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
95 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Instelelement
Sleufschroef