Smoorventiel met terugslagklep CRGRLA-1/8-B
161404
GTIN: 4052568071936
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
340 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Instelelement
Sleufschroef