Smoorventiel met terugslagklep CRGRLA-1/4-B

161405

GTIN: 4052568071943

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
610 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Instelelement
Sleufschroef