Smoorventiel met terugslagklep CRGRLA-3/8-B

161406

GTIN: 4052568129200

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1450 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Instelelement
Sleufschroef