Smoorventiel met terugslagklep CRGRLA-1/2-B
161407
GTIN: 4052568129217
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
2100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Instelelement
Sleufschroef