Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Ventielen en ventieleilanden

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel MN1H-2-1/4-MS

161725

GTIN: 4052568012427

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Mediumdruk
0.5 bar - 10 bar